Für jede Situation die richtige Lösung: Pop-ups, Arbeitsplatzanschlüsse, Steckdosenleisten, induktive Ladegeräte, ... Diese Lösungen können in, auf, neben oder unter der Arbeitsplatte montiert werden.
1. Desktop Pop-up
Der neue Pop-Up für den bündigen Einbau im Büro ist mit einem neuen Öffnungssystem mit Stoßdämpfer und Verriegelungssystem ausgestattet. Das Pop-up hat ein sehr flaches Design und verfügt über einen Deckel, der sich automatisch und langsam öffnet. Er ist sehr ergonomisch und angenehm zu bedienen. Dank des Pop-ups kann der Benutzer seine mobilen Geräte wie PC, Mobiltelefon, Tablet, Audio-/Video-System, ... schnell anschließen.
Pop-ups können in Möbel eingebaut und installiert werden. Es ist die ideale Lösung für neue Arbeitsweisen: Sie sind im Handumdrehen verbunden, sowohl zu Hause als auch im Büro.
Eigenschaften:
- Flache Form: extraflaches Format für die perfekte Integration in Büromöbel oder Fußböden (nur 5 mm hoch)
- Elegante Ausführung: Edelstahl, mattschwarz oder glänzend weiß
- Sicher und einfach zu bedienen: stoßdämpfender und abschließbarer Deckel
- Bequem und flexibel: Erhältlich in 1 x 4 und 2 x 4 vormontierten oder leeren Modulen
- Wahl zwischen verschiedenen Funktionen der Mosaic-Schaltgeräte
- Wird mit einem Installationssatz geliefert
- Wird mit einer Schutzfolie auf dem Deckel geliefert
2. Eingebautes Schreibtischmodul
Mehrere Anschlussmöglichkeiten in bequemer Reichweite. Die neuen Unterputz-Tischmodule garantieren mobilen Nutzern eine effiziente und schnelle Verbindung.
Eigenschaften:
- Integriert in das Möbelstück an der Stelle der vorhandenen Kabelkanäle
- Erhältlich mit 2P+T-Buchsen, RJ 45-Buchsen und USB-Ladegerät
- 3 Oberflächen: weiß, schwarz und Metall
- Selbstschließende Schutzabdeckung
3. Büroblock
Die Schreibtischblöcke aus Aluminium mit Kabel können auf der Arbeitsplatte montiert werden und nehmen die Geräte von Mosaic auf. Diese Blöcke sind mit Befestigungswinkeln zur schraubenlosen Montage auf dem Schreibtisch und einer Auffangwanne zur Aufnahme überschüssiger Kabel ausgestattet.
Eigenschaften:
- Neues Design: reduzierte Abmessungen und verbesserte Ästhetik
- Erhältlich in den Versionen: verkabelt, voll ausgestattet oder mit Netzkabel
- Kundenspezifische Lösungen auf Anfrage erhältlich
- Stromstärke von maximal 16 A: Leistung von 3680 W bei 230 V (in Übereinstimmung mit der Norm NF C 61-314)
4. Block für einen Besprechungsraum
Die Büroblöcke für Besprechungsräume können mit allen Mosaic-Schaltgeräten ausgestattet werden.
Eigenschaften:
- Ergonomisch geformt, damit die Nutzer von beiden Seiten einstecken können
- Sonderfunktionen für den Sitzungssaal, z.B. HD 15 und Buchse für Ton- und Videoprojektion über den Deckenprojektor
- Kundenspezifische Lösungen auf Anfrage
- Stromstärke von maximal 16 A: Leistung von 3680 W bei 230 V
- 5 Meter Kabel
5. Induktionsladegerät
Mit den Induktions-Ladegeräten von Legrand können Sie Ihr Smartphone schnell und einfach drahtlos aufladen*.
* Induktions-Ladegeräte sind Qi-zertifiziert. Eine vollständige Übersicht über Qi-zertifizierte Smartphones finden Sie unter www.wirelesspowerconsortium.com.
Erweiterung der Master-Slave-Steckdosenleiste
Durch Ausschalten des an der "Master"-Steckdose angeschlossenen Geräts oder der Leuchte schaltet das Verlängerungskabel automatisch die an den anderen Steckdosen angeschlossenen Geräte (TV, Radio usw.) aus.
Eigenschaften:
- 6 Steckdosen 2P+T
- 1 Steckdose x 2P+T "Master", die den Verbrauch der 4 anderen Steckdosen steuert (wenn kein Verbrauch an der Master-Steckdose vorhanden ist, werden die 4 Steckdosen nicht mit Strom versorgt)
- 1 unkontrollierter Standardauslass
- 1 integrierter Blitzableiter zum Schutz von Geräten vor Blitz und Überspannungen
- 1 Kabel von 1,5 m (3G 1,5 mm²)